NCスリットシリーズ

汎用コルゲートチューブ, 6ナイロン

6ナイロンNC標準重量スリットコルゲートチューブは、衝撃および機械的衝撃に対する優れた保護機能を有していることから、HGVおよびオフロード車用のハーネスに広く使用されています。

本製品はシャーシとエンジンの両方に使用され、幅広い温度範囲で使用できます。6ナイロンは、すべての炭化水素ベースの油、流体、および多くのタイプの溶剤に対して非常に高い耐性を持ちます。

特長とベネフィット:

  • 高い柔軟性と疲労寿命
  • 重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -40ºC to +120ºC
    使用温度範囲(短期間): +170°C
  • UV特性- 非常に高い(黒), 標準 (グレイ, オレンジおよび赤)
  • IP40
  • カラーバリエーション: 
    黒 (BL), グレイ (RAL7031), 赤 (RAL3031) , オレンジ (RAL2003) 
  • 自己消火性, 低煙毒性, ハロゲンフリー
NC slit conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 HB 規格
Select region / language