PKCシリーズ(生産終了品)

極めて優れた難燃性, ポリケトン


難燃タイプのPKCシリーズは、UL94 V-0適合、標準重量タイプのコルゲートチューブです。 優れた機械的強度、ならびに極端な温度環境、高い放射線暴露耐性、および耐化学薬品性を有します。

特長とベネフィット:

  • 非常に高い柔軟性
  • 重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -60ºC to +260ºC
    使用温度範囲(短期間): +300°C
  • UV特性- とても高い
  • IP40 - IP68 (フィッティングコネクタによって異なります)
  • ハロゲンフリー
NC conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 V0
Select region / language