PPシリーズ

ポリプロピレンコルゲートチューブ,軽量タイプ,変性ポリプロピレン

PPシリーズは圧縮強度およびLFHがそれほど重要ではない、軽量用途に使用されます。このコルゲートチューブの主な特性は耐酸性です。PPシリーズはすべてのHarnessflexヒンジ付きコネクタフィッティングおよび防水コネクタフィッティングに接続できるように設計されています。

特長とベネフィット:

  • 高い柔軟性と耐酸性
  • 標準的な耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -20ºC ~ +90ºC
    使用温度範囲(短期間): +105°C
  • UV特性- 高い
  • IP40 - IP67 (フィッティングコネクタによって異なります)
  • ハロゲンフリー
NC conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 HB 規格
Select region / language