コネクタバックシェル


Harnessflex(ハーネスフレックス)は、多くのOEM工場と緊密に協力して、エンジンハーネスの重要な領域にある電気配線用保護アクセサリを開発しています。

私たちの経験豊富な社内設計チームは、3 D CADモデリングソフトウェアを使用して、お客さまに採用いただくために革新的な新しいソリューションや様々なカスタムコンセプトを常に開発しています。お客さまの要求を深く理解し、豊富な経験に裏打ちされたHarnessflex(ハーネスフレックス)のコネクタインターフェイスは、コネクタをハーネス設計に統合するためのカスタム設計・製造においても市場で重要な地位を確立しています。

製品バリエーション:

  • 外付けヒンジ付きコネクタバックシェル - 高圧洗浄、ケーブルの過度のひずみ、機械的摩耗などからコネクタを保護します。
  • 外部分岐コネクタ - Molex(モレックス) SRCシリーズコネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コンジット・システムへの接続を提供するスプリット・タイプのカスタマイズインターフェイスです。
  • 特殊カスタマイズ製品 - 特別なヒンジインターフェイスおよび補填製品です。
  • X-Temp™コネクタバックシェル - 過酷な温度環境で使用されるアプリケーションに適した温度範囲の広いコネクタバックシェルです。
  • EVO™コネクタバックシェル - EV(電気自動車)やEVアプリケーション向けのコネクタバックシェルです。 
Heavy Duty Series

製品ラインアップ

関連製品

補足情報

Select region / language