AMP Junior & Mini Timer対応コネクタバックシェル

外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、 AMP Superseal(アンプスーパーシール)またはJunior timer(ジュニアタイマー)コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのスリットなしHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
AM combo
*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
製品型式
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

AMP Junior Timer対応ストレートバックシェル

 製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW
CI08-AM2 08 7.5 2 Way 347887-3*
CI08-AM3 08 7.5 3 Way 1-827578-1*
CI08-AM4 08 7.5 4 Way 281804-1*
CI10-AM2 10 8.5 2 Way 347887-3*
CI10-AM3 10 8.5 3 Way 1-827578-1*
CI10-AM4 10 8.5 4 Way 281804-1*
CI12-AM2 12 10 2 Way 347887-3*
CI12-AM3 12 10 3 Way 1-827578-1*
CI12-AM4 12 10 4 Way 281804-1*
CI12-X01* 12 10

*AMP Mini Timer ストレートバックシェル

AMP Junior Timer対応90ºエルボスイベルバックシェル

製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW
CI08-90-AM2 08 7.5 2 Way 347887-3*
CI08-90-AM3 08 7.5 3 Way 1-827578-1*
CI08-90-AM4 08 7.5 4 Way 281804-1*
CI10-90-AM2 10 8.5 2 Way 347887-3*
CI10-90-AM3 10 8.5 3 Way 1-827578-1*
CI10-90-AM4 10 8.5 4 Way 281804-1*
CI12-90-AM2 12 10 2 Way 347887-3*
CI12-90-AM3 12 10 3 Way 1-827578-1*
CI12-90-AM4 12 10 4 Way 281804-1*
CI12-90-XO1* 12 10

*AMP Mini Timer対応 90ºエルボスイベルバックシェル
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language