Amphenol(アンフェノール) ATシリーズ対応コネクタバックシェル
ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、Amphenol(アンフェノール) ATコネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。
特長とベネフィット:
- コルゲートチューブとコネクタ間の継続的なケーブル保護を提供
- 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
- IP40
- 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
- ジェット洗浄からケーブルを保護
- 摩耗と振動からケーブルを保護
- ストレインリリーフを改善
- 外れにくいクリップ設計
- 66ナイロン
- 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
- 非常に高い耐紫外線性
- 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
認証規格:
- CEマーク(低電圧指令)
- RoHS指令 2011/65/EU
- ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠