ブランキングプラグ

特別カスタマイズ製品


DIN 72585円形コネクタメスをふさぐプラスチック製ブランキングプラグです。輸送中またはハーネス保管時に水や埃が侵入するのを防ぎます。
 
  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
Untitled-2

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格外形寸法
A B C
BP72585 26.3mm 23.8mm 17.8mm

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language