Delphi対応コネクタバックシェル

外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、様々なDelphi(デルファイ)シリーズコネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
MP combo
画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ

Delphiシリーズ対応ストレートバックシェル

 製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW
CI08-DE001 08 7.5 - - - -
CI08-MP2 08 7.5 - - - -
CI08-MP3 08 7.5 - - - -
C108-MMP2 08 7.5 - - - -
CI08-WP2 08 7.5 - - - -
CI08-PTD2 08 7.5 - - - -
CI08-GT153 08 7.5 - - - -
16-GT284 16 13 - - - -

参照型式 コネクタシステム
MP Delphi Metri-Pack To suit Metripack
MMP Delphi Metri-Pack To suit Metripack
WP Delphi Weatherpack To suit Weatherpack
PTD Power Timer
GT Delphi GT Series 150 and 180


Delphiシリーズ対応90º エルボスイベルバックシェル

参照型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW
CI08-90-DE001 08 7.5 - - - -
CI08-90-MP2 08 7.5 - - - -
CI08-90-MP3 08 7.5 - - - -
C108-90-MMP2 08 7.5 - - - -
CI12-90-MP2 12 10 - - - -
CI12-90-MP3 12 10 - - - -
CI12-90-MMP2 12 10 - - - -
CI08-90-WP2 08 7.5 - - - -
CI12-90-WP2 12 10 - - - -
CI08-90-PTD2 08 7.5 - - - -
CI12-90-PTD2 12 10 - - - -
CI08-90-GT153 08 7.5 - - - -
CI12-90-GT153 12 10 - - - -
CI12-90-GT284 12 10 - - - -
CI16-90-GT284 16 13 - - - -

参照型式 コネクタシステム
MP Delphi Metri-Pack To suit Metripack
MMP Delphi Metri-Pack To suit Metripack
WP Delphi Weatherpack To suit Weatherpack
PTD Power Timer
GT Delphi GT Series 150 and 180

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language