Deutsch(ドイチェ) - DTP04シリーズコネクタバックシェル

ヒンジ付き外付けコネクタインターフェイス

一体型でコンパクトな 90°エルボコネクタバックシェルを取り付けることで、Deutsch(ドイチェ)の DTP04とHarnessflexコルゲートチューブシステム間の相互の結合性を強化します。これらのインターフェイスはスリットの有無に関わらず、全てのタイプのHarnessflexコルゲートチューブ にぴったりとはめ込むことができ、コルゲートチューブの最大口径を維持します。このアダプターは、タイプ 「Y」 (YPS) 、 「T」 (TPS) 、エルボ (EPS) 、およびジョイナー (JPS) を含む16 mmのヒンジ付きフィッティングの出口にはめ込みします。

  • 工具なしで素早く取り付けることができる一体型デザイン
  • 引張強度を強化 - 接合部でコルゲートチューブとしっかりと取付可能
  • チューブサイズラベル - チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン製
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に優れた耐紫外線(UV)性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
1690dtp04

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令  2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ 極数 参照コネクタ製品型式
NC NW
CI12-90-DTP04 12 7.5
16-90-DTP04

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language