FCI Automotive Apex対応ストレートバックシェル

外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

単一接続の外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、 FCI Apex(アペックス)およびJunior timer (ジュニアタイマー)自動車用コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのバックシェルはすべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

  • 工具を使わず、簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
FCI Combo

*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。


認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

FCI Automotive Apex対応ストレートバックシェル

製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ製品型式
NC NW
CI08-FCI02 08 7.5 - - - -
CI08-FCI03 08 7.5 - - - -
CI08-FCI04 08 7.5 - - - -
CI12-FCI02 12 10 - - - -
CI12-FCI03 12 10 - - - -
CI12-FCI04 12 10 - - - -
CI12-FCI14 12 10 - - - -
CI16-FCI14 16 13 - - - -
16-FCI14 16 13 - - - -
CI17-FCI10 16 13 - - - -
CI25-FCI50 25 22 - - - -


FCI Automotive Apex対応90°エルボスイベルバックシェル

製品型式 参照インターフェイス チューブサイズ 定格外形寸法 (㎜)
NC NW B C D E
CI08-90-FCS02 2 Way 8 7.5 30.0 19.0 33 10
CI08-90-FCI02 2 Way 8 7.5 31.0 19.0 48 10
CI08-90-FCI03 3 Way 8 7.5 35.0 19.0 49 10
CI08-90-FCI04 4 Way 8 7.5 38.0 19.0 49 10
CI12-90-FCI02 2 Way 12 10 32.0 19.0 48 10
CI12-90-FCI03 3 Way 12 10 37.0 19.0 49 10
CI12-90-FCI04 4 Way 12 10 38.0 19.0 49 10
CI08-90-FCI14 14 Way 8 7.5 38.0 24.0 57 10
CI12-90-FCI14 14 Way 12 10 38.0 24.0 57 10
CI16-90-FCI14 14 Way 16 13 38.0 24.0 57 10
CI20-90-FCI14 14 Way 20 17 52.9 23.5 63.7 N/A

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language