Harnessflex(ハーネスフレックス) Heavy Duty(ヘビーデューティ)用コネクタバックシェル

Heavy Duty(ヘビーデューティ)コネクタ用のコネクタバックシェルです。TE HDSCSおよびAptiv CTCS XPコネクタに対応します。

Heavy Duty(ヘビーデューティ)コネクタ用のコネクタバックシェルを取り付けることで、ケーブルとコネクタ間の接続性を強化し、コネクタのIPを担保します。このシリーズは、すべてのTE HDSCSおよびAptiv CTCS XP Type B&Eコネクタで使用するように設計されており、最も厳しい使用条件でも継続的な車両動作を維持するのに役立ちます。

推奨アプリケーション:

  • 建設車両
  • 農機
  • トラックおよび重車両
  • 特殊車両
  • 電動バス
  • 自動運転車両
Heavy Duty Series

詳細情報

Select region / language