円形コネクタ用インターフェイス

特別カスタマイズ製品

円形電気配線コネクタとヒンジ付きコルゲートチューブシステムとの間の接続インターフェイスです。革新的なデザインにより、ハーネスを動かすことなくインターフェイスを自由に回転させることができます。

  • 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
nepa1620
ci28ccu131

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

ヒンジ付きコネクタフィッティング

製品型式 シェルサイズ チューブサイズ ねじサイズ
NC NW
NEPA14-16 14mm 16 13 13/16’’-20 UNEF
NEPA16-20 16mm 20 17 15/16’’-20 UNEF
NEPA24-28 24mm 28 23 17/16” -18 UNEF
CI20-CCU100 18/16mm 20 17 1’’-20 UNEF
CI20-CCU119 18/16mm 20 17 13/16’’-18 UNEF
CI28-CCU138 24mm 28 23 13/8’’-18 UNEF


円形コネクタ用インターフェイス

製品型式 シェルサイズ チューブサイズ
NC NW
NEPA14-16 14mm 16 13
NEPA16-20 16mm 20 17
NEPA24-28 24mm 28 23
CI20-CCU100 18/16mm 20 17
CI20-CCU119 18/16mm 20 17
CI28-CCU138 24mm 28 23

PDF Icon  3D CAD files
 
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language