Millflexヒンジ付きABSインターフェイス

Millflex(ミルフレックス) ABS用クリップオンインターフェイス

 

  • 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
mf2

*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

 

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ 参照インターフェイス 参照コネクタ型式
NC NW
CI08-MF2 08 7.5 -- --
CI10-MF2 10 8.5 -- --
CI12-MF2 12 10 -- --

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language