MXコネクタインターフェイス

MX9328シリーズ外部スプリットコネクタインターフェイス

外部ストレートおよび90°エルボコネクタインターフェイスは、様々な Molex(モレックス)コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。これらのインターフェイスはすべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。

  • 口径を制限せず、簡単に組み立てができるスプリットデザイン
  • 複数の構成オプション - 適切なコルゲートチューブと取り出し口のポジションを提供
  • コルゲートチューブ用ジョイントが不要で、ケーブルとコネクタおよびケーブルの出入口をしかっかりと接続し、保護
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
HX interface 1
HX interface 2
*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ

MXストレートインターフェイス

製品型式 チューブサイズ(NC) チューブサイズ(NW)
CI28-MX93286 28 23
CI32-MX93286 32 29
CI40-MX93286 40 36


MX90ºエルボインターフェイス

製品型式 チューブサイズ(NC) チューブサイズ(NW)
M28-90-MX93286
CI28-90-MX93286 28 23
CI32-90-MX93286 32 29
CI40-90-MX93286 40 36

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language