Products & Solutions
Industries
Services
Careers
About us
Contact us
Suggestions
Products
See more products
オファリング
オファリング
低圧機器およびシステム
低圧機器およびシステム
コンジットチューブシステム
コンジットチューブシステム
Harnessflex(ハーネスフレックス)
Harnessflex(ハーネスフレックス)
製品ラインアップ
製品ラインアップ
コネクタバックシェル
コネクタバックシェル
Sumitomo4ウェイヒンジ付きインターフェイス
Sumitomo4ウェイヒンジ付きインターフェイス
Sumitomo 4Wayヒンジ付きコネクタバックシェル
外部ストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、
Sumitomo(スミトモ)
コネクタ
とHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで信頼性の極めて高い接続を提供します。
これらのインターフェイスはすべてのHarnessflex
ハーネスフレックス)
コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。それに加えて、
90°エルボコネクタインターフェイスはコネクタハウジング周りを360°回転させることができます。
工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
66ナイロン
IP40
温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
非常に高い耐紫外線性
自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。
認証規格
CEマーク(低電圧指令)
RoHS指令 2011/65/EU
ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式
チューブサイズ
参照インターフェイス
参照コネクタ型式
NC
NW
CI08-SU4
08
7.5
--
--
CI08-90-SU4
08
8.5
--
--
Sumitomo 4Wayヒンジ付きインターフェイスデータシート【英語】
Harnessflexカタログ
コルゲートチューブ
耐久性がある産業用途向けの丈夫な非金属製コルゲートチューブです
お問い合わせ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
お問い合わせ
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English