AMP Junior & Mini Timer(ジュニア&ミニタイマー)用X-Temp™(エクステンプ)コネクタバックシェル
高低温環境対応外付けヒンジ付きコネクタバックシェル
一体型の外付けストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、AMP Junior(アンプジュニア) & Mini Timer(ミニタイマー)コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで、高低温環境でも信頼性の極めて高い接続を提供します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができ、動作または振動による過屈曲に関連する問題を回避します。HTCコルゲートチューブと組み合わせて使用することで、完全なX-Temp(エクステンプ)システムを構成することができます。
- 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
- 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
- チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
- 標準使用温度範囲:-40℃~+160℃
- 最高設置温度(30,000時間):+185℃
- 最高設置温度(3,000時間) :+200℃
- 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
- IP40
- 非常に高い耐紫外線性