Ampseal 16(アンプシール16)用X-Temp™(エクステンプ)コネクタバックシェル

高低温環境対応外付けヒンジ付きコネクタバックシェル

 

一体型の外付けストレートおよび90°エルボコネクタバックシェルは、Ampseal16(アンプシール)コネクタとHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム間のコンパクトで、高低温環境でも信頼性の極めて高い接続を提供します。それに加えて、90°エルボコネクタバックシェルはコネクタハウジング周りを360°回転させることができ、動作または振動による過屈曲に関連する問題を回避します。HTCコルゲートチューブと組み合わせて使用することで、完全なX-Temp(エクステンプ)システムを構成することができます。 


  • 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 標準使用温度範囲:-40℃~+160℃
  • 最高設置温度(30,000時間):+185℃
  • 最高設置温度(3,000時間)  :+200℃
  • 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
  • IP40
  • 非常に高い耐紫外線性
X-Temp Ampseal 16

*画像は最終製品の代表的なものです。詳細は多種あります。

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (電気)規格
Select region / language