Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Harnessflex Interconnect™(インターコネクト)システムはブレードスリーブ(編組スリーブ)や熱収縮チューブ、IEC規格以外の径の異なるコルゲートチューブ、およびその他のケーブル保護材にHarnessflexコネクタフィッティングやバックシェルを固定するマルチスリーブアダプタを使って、接続させ、ワイヤーハーネスを保護するシステムです。

Harnessflex Interconnect™(インターコネクト)マルチスリーブアダプタは、コネクタフィッティングやバックシェルに対して、接続した保護材に、自由に回転させる機能を追加し、ワイヤーハーネスの電気的故障や車両故障の原因となる歪み、侵入、衝撃損傷を軽減します。

Harnessflex Interconnect™(インターコネクト)マルチスリーブアダプタは全てのHarnessflex製品と組み合わせて使用することができます。

特長およびベネフィット:

  • JIS規格のコルゲートチューブにHarnessflexコネクタフィッティング、バックシェルを取付可能
  • Ty-Rap®高性能ケーブルタイやHarnessflexCCSBクリップを使用し簡単に取り付け可能
  • コルゲートチューブ内のケーブルをしっかりと覆う形状
  • ケーブルの挿入がスムーズになる滑らかな形状と口径
Interconnect Harness

認証規格

  • CEマーク低電圧指令2014/35/EU
  • RoHS 2015/863/EU

ハイライト

Learn more about the Harnessflex Interconnect System

詳細情報

Select region / language