インライン円形コネクタフィッティング
同一配線上に複数のコルゲートチューブを結合させることができるカスタマイズ可能なストレートコネクタフィッティングです。STモデルは注文ごとにディスク構成を作成することができます。詳細はWEBサイトの仕様と注文シートをご参照ください。
- 工具なしで口径に関わらず使用でき、迅速な組み立てが可能な一体型外付け設計
- 高い引抜強度 -コルゲートチューブがジョイント部にしっかりと収まる構造
- コルゲートチューブサイズラベル - 各ジャンクションには、設置に役立つ標準コルゲートチューブサイズ表示
- 66ナイロン
- IP40
- 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
- 非常に高い、紫外線(UV)耐性
- 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー