EPHタイプ -TempGuardヒンジ付きエルボフィッティング

TempGuardヒンジ付きコネクタフィッティング

一体型エルボコネクタフィッティングは、一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にします。これらのジョイントコネクタフィッティングは、スリットの有無に関わらず、コルゲートチューブがジョイントコネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されており、コルゲートチューブの最大口径を維持します。同一配線上でレデューサーおよびエンラージャーとしても、使用可能です。HTCコルゲートチューブを使用することで、完全なTempGuardシステムを構成することができます。

温度範囲
最低設置温度 -40ºC
最高設置温度(常時仕様) +160ºC
最高設置温度(30,000時間) +185ºC
最高設置温度(3,000時間) +200ºC

 

特長とベネフィット:

  • 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
  • IP40
  • 非常に高い耐紫外線性

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (電気)規格
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
チューブサイズ (NC) チューブサイズ (NW)
製品型式 A B A B
EPH1612 16 12 13 10
EPH1616 16 16 13 13
EPH2020 20 20 17 17
EPH08S08* 08 08 7.5 7.5
EPH12S12* 12 12 10 10
EPH1608* 16 08 10 7.5
EPH2008* 20 08 17 7.5
EPH2016* 20 16 17 13

*パーツリスト上には受注生産品も含まれています。受注生産品の場合別途生産納期が必要です。詳細はお問い合わせください。

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language