JPSタイプ - ヒンジ付きジョイント 

ジョイントコネクタフィッティングは、一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にします。これらのジョイントコネクタフィッティングは、スリットの有無に関わらず、コルゲートチューブがジョイントコネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されており、コルゲートチューブの最大口径を維持します。同一配線上でレデューサーおよびエンラージャーとしても、使用可能です。

特長とベネフィット:

  • 工具なしで口径に関わらず使用でき、迅速な組み立てが可能な一体型外付け設計
  • 高い引抜強度 -コルゲートチューブがジョイント部にしっかりと収まる構造
  • コルゲートチューブサイズラベル - 各ジャンクションには、設置に役立つ標準コルゲートチューブサイズ表示
  • 66ナイロン
  • IP40 対応
  • 仕様温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い、紫外線(UV)耐性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
jps
Select region / language