MPSタイプ - 複数の突起がついた分岐コネクタ

複数の突起がついたヒンジ付きの一体型分岐コネクタフィッティングです。特定のプロジェクトまたはアプリケーションの要件に合わせて設計されます。要求に応じて利用可能なカスタム構成 が可能です。

特長とベネフィット:

  • 工具なしで口径に関わらず使用でき、迅速な組み立てが可能な一体型外付け設計
  • 高い引抜強度 -コルゲートチューブがジョイント部にしっかりと収まる構造
  • コルゲートチューブサイズラベル - 各ジャンクションには、設置に役立つ標準コルゲートチューブサイズ表示
  • 複数の取出口(オプション)-一つのコネクタフィッティングに対して複数のコルゲートチューブやコネクタを接続可能
  • BPST08、BCH12、BCH20を使って使用しない取出口を埋めることができます。
  • 66ナイロン
  • IP40 対応
  • 仕様温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い、紫外線(UV)耐性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
mps101
Select region / language