MPSタイプ - 5ウェイヒンジ付きコネクタフィッティング

2ピース5ウェイフィッティング


2つのハーフシェルが互いにかみ合うようにT接続し、5つのコネクタを提供します。すべてのHarnessflexコルゲートチューブに使用できるように設計されています。

  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットを内部ジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 複数の取り出し口 - 1つのコネクタに複数のピースを接続可能
  • 不要な隙間を埋める、BPST08, BCH12, BCH20
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
mps201

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3D モデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ (NC) チューブサイズ (NW)
A B C D E A B C D E
MPS121212-2020 12 12 12 20 20 10 10 10 17 17
MPS122812-2020 12 28 12 20 20 10 23 10 17 17
MPS201220-2020 20 12 20 20 20 17 17 10 17 17
MPS202820-2020 20 28 20 20 20 17 23 17 17 17
MPS251225-2020 25 12 25 20 20 22 10 22 17 17
MPS252825-2020 25 28 25 20 20 22 23 22 17 17

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language