TPHタイプ -TempGuardヒンジ付きT型分岐コネクタ

TempGuarヒンジ付きコネクタフィッティング

非対称の3つの分岐コネクタフィッティングは、一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にします。これらの分岐コネクタフィッティングは、スリットの有無に関わらず、コルゲートチューブが分岐コネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されており、コルゲートチューブの最大口径を維持します。HTCコルゲートチューブを使用することで、完全なTempGuardシステムを構成することができます。

温度範囲
最低設置温度 -40ºC
最高設置温度(常時仕様) +160ºC
最高設置温度(30,000時間) +185ºC
最高設置温度(3,000時間) +200ºC

 

特長とベネフィット:

  • 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
  • IP40
  • 非常に高い耐紫外線性

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
  • UL94 V2 / UL94 RTI 150 (電気)規格
T-piece
Select region / language