TPSタイプ -ヒンジ付きT型分岐コネクタ

非対称の3つの分岐コネクタフィッティングは、一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にします。これらの分岐コネクタフィッティングは、スリットの有無に関わらず、コルゲートチューブが分岐コネクタフィッティング

特長とベネフィット:

  • 工具なしで口径に関わらず使用でき、迅速な組み立てが可能な一体型外付け設計
  • 高い引抜強度 -コルゲートチューブがジョイント部にしっかりと収まる構造
  • コルゲートチューブサイズラベル - 各ジャンクションには、設置に役立つ標準コルゲートチューブサイズ表示
  • 一体型保持クリップ - 組み立て中にコルゲートチューブを所定の位置に固定
  • 66ナイロン
  • IP40 対応
  • 仕様温度範囲: -40ºC to +120ºC
  • 非常に高い、紫外線(UV)耐性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
t eps
Select region / language