XPHタイプ -TempGuard X型分岐コネクタフィッティング
X型分岐コネクタフィッティングはスリットの有無に関わらず、コルゲートチューブがジョイントコネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されておりコルゲートチューブの最大口径を維持します。HTCコルゲートチューブを使用することで、完全なTempGuardシステムを構成することができます。
| 最低設置温度 |
-40ºC |
| 最高設置温度(常時仕様) |
+160ºC |
| 最高設置温度(30,000時間) |
+185ºC |
特長とベネフィット:
- 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
- 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
- チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
- 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
- IP40
- 非常に高い耐紫外線性