XPSタイプ -X型分岐コネクタフィッティング

2ピース分岐コネクタフィッティング


2ピースデザインのX型分岐コネクタは同一配線上にあるヒューズや、サーキットブレーカーおよび接合部を保護します。 強固な構造により、インターフェイスやバックシェルが利用できない場合の代替手段として繊細な接続を保護します。コルゲートチューブがジョイントコネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されておりコルゲートチューブの最大口径を維持します。

  • 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
  • チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
  • コンパクトデザイン- 中心部からの距離を縮めます。
  • 短いコンジットジョイントを用意しなくても、接続可能
  • 66ナイロン
  • IP40 
  • 温度範囲: -40ºC to +120ºC 
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
xps

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠

パーツリスト
製品資料
3D CAD
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ(NC) チューブサイズ(NW) チューブはめあい長さ
A B C D A B C D E F G H
XPS1208 12 08 12 08 10 7.5 10 7.5 9.5mm 7mm 9.5mm 7mm

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language