YPH タイプ -TempGuardヒンジ付きY型分岐コネクタ
非対称の3つの分岐コネクタフィッティングは、一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にします。これらの分岐コネクタフィッティングは、スリットの有無に関わらず、コルゲートチューブが分岐コネクタフィッティング内で互いにかみ合うように設計されており、コルゲートチューブの最大口径を維持します。HTCコルゲートチューブを使用することで、完全なTempGuardシステムを構成することができます。
| 最低設置温度 |
-40ºC |
| 最高設置温度(常時仕様) |
+160ºC |
| 最高設置温度(30,000時間) |
+185ºC |
特長とベネフィット:
- 工具を使わず、口径を制限せず簡単に素早く接続できる一体型デザイン
- 高い引張強度- コルゲートチューブスリットをジョイナーにしっかりと接続
- チューブサイズラベル- チューブ取り出し口それぞれに、定格サイズを表示
- 高温環境対応ナイロン-低煙毒性、ハロゲンフリー
- IP40
- 非常に高い耐紫外線性