ABタイプ - 防水90°エルボコネクタフィッティング 

90°圧縮タイプのコネクタフィッティングはノックアウト穴とねじ切りされた穴への接続を可能にします。このコネクタフィッティングはすべてのスリットなしタイプのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。

 

  • IP67 - IP68 (水深20mに30分相当の防水性) SRNシーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
  • キャップナット保持リングが極端な振動下でのアセンブリの完全性を保証します。
  • メートルねじ、PGメスねじ、NPTねじおよびPFねじに対応可能です。
  • パネル、バルクヘッドとフィッテイングの間を密閉させるフラットシーリングワッシャー付属
  • ナイロン 66
  • 温度範囲: -40ºC ~ +150ºC
  • 非常に高い耐紫外線性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー

認証規格

  • ADR 認証 NCコルゲートチューブのみ
  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

防水90°エルボコネクタフィッティング (メートルねじ)

エルボ本体製品型式 キャップナット シーリングブッシュ シーリングワッシャー チューブサイズ ねじ
NC NW
AB16-M16-90 CN11 SRN11 SWM16 16 13 M16 x 1.5mm
AB16-M20-90 CN11 SRN11 SWM20 16 13 M20 x 1.5mm
AB20-M20-90 CN16 SRN16 SWM20 20 17 M20 x 1.5mm
AB25-M25-90 CN21 SRN21 SWM25 25 22 M25 x 1.5mm
AB25-M25-90 CN28 SRN28 SWM25 25 23 M25 x 1.5mm
AB32-M32-90 CN32 SRN29 SWM32 32 29 M32 x 1.5mm
AB40-M40-90 CN36 SRN36 SWM40 40 36 M40 x 1.5mm
AB50-M50-90 CN48 SRN48 SWM50 50 48 M50 x 1.5mm
注記: コネクタフィッティング本体、キャップナット、シーリングブッシュは別々にご注文ください。

防水90°エルボコネクタフィッティング (PGねじ)

エルボ本体
製品型式
キャップナット シーリング
ブッシュ
シーリングワッシャー チューブサイズ ねじサイズ
NC NW
AB12-PG09-90 CN07 SRN07 SWPG09 10 8.5 PG09
AB12-PG09-90 CN09 SRN09 SWPG09 12 10 PG09
AB16-PG11-90 CN11 SRN11 SWPG11 16 13 PG11
AB20-PG16-90 CN16 SRN16 SWPG16 20 17 PG16
AB25-PG21-90 CN21 SRN21 SWPG21 25 22 PG21
AB25-PG21-90 CN28 SRN21 SWPG21 28 23 PG21
AB32-PG29-90 CN32 SRN29 SWPG29 32 29 PG29
注記: コネクタフィッティング本体、キャップナット、シーリングブッシュは別々にご注文ください。

防水90°エルボスイベルコネクタフィッティング (メートルねじ)

エルボ本体
型式
キャップナット シーリング
ブッシュ
シーリング
ワッシャー
チューブサイズ ねじサイズ
NC NW
ABS12-M16-90 CN07 SRN07 SWM16 10 8.5 M16 x 1.5mm
注記: コネクタフィッティング本体、キャップナット、シーリングブッシュ、シーリングワッシャーは別々にご注文ください。PF, PG, NPTおよび UNEFねじタイプも用意しています。お問合せください。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language