CGSタイプ - ケーブルグランド

防水コネクタフィッティング

ねじがついたストレート圧縮タイプのケーブルグランドです。ノックアウト穴およびねじ切りされた穴へしっかりと接続することができます。

  • IP67 - IP68(水深20mに30分相当の防水性) シーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
  • ナイロン 66
  • 温度範囲: -40ºC to +150ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー


cable gland

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

ケーブルグランド(メートルねじ)

メートルねじ
製品型式
メートルねじサイズ ケーブル外径範囲
CGS-M16 M16 x 1.5mm 4.0 - 10.0mm
CGS-M20 M20 x 1.5mm 6.0 - 12.0mm
CGS-M25 M25 x 1.5mm 13.0 - 18.0mm
CGS-M32 M32 x 1.5mm 17.0 - 25.0mm
CGS-M40 M40 x 1.5mm 24.0 - 32.0mm


ケーブルグランド(PGねじ)

PGねじ
製品型式
PGねじサイズ ケーブル外径範
CGS-PG07 PG7 2.0 - 6.5mm
CGS-PG09 PG9 4.0 - 10.0mm
CGS-PG11 PG11 6.0 - 12.0mm
CGS-PG13 PG13.5 6.0 - 12.0mm
CGS-PG16 PG16 10.0 - 14.0mm
CGS-PG21 PG21 13.0 - 18.0mm
CGS-PG29 PG29 17.0 - 25.0mm

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language