MPAタイプ - 円形UNEFコネクタインターフェイス
ストレート圧縮タイプのコネクタインターフェイスは円形UNEFコネクタとコルゲートチューブへの接続を可能にします。このコネクタインターフェイスはすべてのスリットなしタイプのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。
- IP67 - IP68(水深20mに30分相当の防水性) シーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
- ナイロン 66
- 温度範囲: -40ºC to +150ºC
- 非常に高い耐紫外線性
- 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー