SCタイプ - ソレノイドコネクタインターフェイス

防水コネクタインターフェイス

円形ソレノイド、センサー、およびスイッチ用のストレートおよびエルボ接続インターフェイスです。このコネクタフィッティングはすべてのスリットなしタイプのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用できるように設計されており、最大口径を維持します。

 

  • IP67 - IP68(水深20mに30分相当の防水性) シーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
  • ナイロン 66
  • 温度範囲: -40ºC ~ +150ºC
  • 非常に高い耐紫外線性
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
solenoid connector interfaces

認証規格

  • ADR 認証 NCコルゲートチューブのみ
  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

エルボフィッティング

エルボフィッティング
製品型式
ねじ A ナット色
SC-M24-90 M24 x 1.0mm
SC-M27-90 M27 x 1.0mm グレー


ストレートフィッティング

ストレートフィッティング型式 ねじA ナット色
SC-M24-S M24 x 1.0mm
SC-M27-S M27 x 1.0mm グレー

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language