TPタイプ - 防水T型コネクタフィッティング

T型分岐コネクタ

対称の3つの分岐コネクタフィッティングです。様々なサイズのコルゲートチューブ同士を接続することができます。一つでさまざまなサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にし、コルゲートチューブの最大口径を維持します。

  • IP67 - IP68(水深20mに30分相当の防水性) シーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
  • キャップナット保持リングが極端な振動下でのアセンブリの完全性を保証します。
  • 取り付け中にケーブルが損傷しないように保護する滑らかな輪郭の内部形状を採用しています。
  • 一体型取付ブラケット - 安全な外部固定ポイントを提供します。
  • 取り外し可能な IP67検査カバー
  • ナイロン 66
  • 温度範囲: -40ºC ~ +150ºC
  • 非常に高い耐紫外線性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
tpb20
認証規格
  • ADR 認証 NCコルゲートチューブのみ
  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
T型ブラケット付き製品型式 T型ブラケットなし製品型式 キャップナット シーリングブッシュ チューブサイズ
NC NW
A B C A B C
TP12 CN07 SRN07 10 10 10 8.5 8.5 8.5
TP12 CN09 SRN09 12 12 12 10 10 10
TP16 CN11 SRN11 16 16 16 13 13 13
TPB20 TP20 CN16 SRN16 20 20 20 17 17 17
TPB28 TP28 CN21 SRN21 25 25 25 22 22 22
TPB28 TP28 CN28 SRN28 28 28 28 23 23 23
TPB32 CN32 SRN29 32 32 32 29 29 29

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language