TPM型 - 防水マルチウェイコネクタフィッティング

マルチウェイ取出口付きマニホールド

非対称の4つの分岐コネクタフィッティングです。様々なサイズのHarnessflex(ハーネスフレックス)スリットなしコルゲートチューブ同士を接続することができます。一つで様々なサイズのコルゲートチューブ同士の接続を可能にし、コルゲートチューブの最大口径を維持します。

 

  • IP67 - IP68(水深20mに30分相当の防水性) シーリングブッシュが水や埃の侵入を防ぎます。
  • キャップナット保持リングが極端な振動下でのアセンブリの完全性を保証します。
  • 取り付け中にケーブルが損傷しないように保護する滑らかな輪郭の内部形状を採用しています。
  • 一体型取付ブラケット - 安全な外部固定ポイントを提供します。
  • 取り外し可能な IP67検査カバー
  • ナイロン 66
  • 温度範囲: -40ºC to +150ºC
  • 非常に高い耐紫外線性 
  • 自己消火性、低煙毒性、ハロゲンフリー
tpm2512

認証規格

  • ADR 認証 NCコルゲートチューブのみ
  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 キャップナット シーリングブッシュ チューブサイズ(NC) チューブサイズ(NW)
A B A B A B A B
TPM2512 CN21 CN07 SRN21 SRN07 25 10 22 8.5
TPM2512 CN21 CN09 SRN21 SRN09 25 12 22 10
TPM2512 CN28 CN07 SRN28 SRN07 28 10 23 8.5
TPM2512 CN28 CN09 SRN28 SRN09 28 12 23 10
注記:マニニホールド本体、キャップナット、シーリングブッシュは別々にご注文ください。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language