Harnessflex容易な取り付けとアクセス

Harnessflex(ハーネスフレックス)は電気配線のルーティングおよび保護のために、機械的摩耗や液体侵入および塩害腐食による損傷に対して、完全なシステムソリューションを提供します。Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステムを使用すると、車両や機械の誤動作や故障の原因となる、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます。Harnessflex(ハーネスフレックス)は、衝撃、機械的摩耗、液体の侵入、塩腐食による損傷から電気配線を保護するための完全なシステムソリューションを提供します。
独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) を標準採用し、さらに紫外線(UV)および熱に対する耐候性を持つため、他の製品と比較して、動的または振動アプリケーションにおいて
期待寿命が10~150%向上します。これにより、保護対象のシステムの生産性が最大化されると同時に、電気的故障の危険性を最小にできる製品です。

Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム:

  • CTPAコルゲートチューブ- 耐摩耗性、耐衝撃性、耐衝撃性に優れながら、高い柔軟性を備えたCTPAコルゲートチューブは、簡易でシンプルな設置に最適な選択肢です
  • T型/Y型/コネクタバックシェル- コルゲートチューブとの組み立て整合性を確保しながら、水分の侵入や物理的損傷から保護します
Easy Install

製品群

詳細情報

Select region / language