Harnessflexの堅牢な引張強度

Harnessflex(ハーネスフレックス)は電気配線のルーティングおよび保護のために、機械的摩耗や液体侵入および塩害腐食による損傷に対して、完全なシステムソリューションを提供します。Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステムを使用すると、車両や機械の誤動作や故障の原因となる、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます。

建設・特殊車両に最適なケーブル保護システムを提供するHarnessflex(ハーネスフレックス)の堅牢なソリューションは、最大50%の圧縮や機械的歪みに対する耐性、及び+20%引っ張り強度向上を実現する、CCSBコルゲートチューブクリップのオプションもそろえるABBの汎用システムです。 

Harnessflex(ハーネスフレックス)システム:

  • Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブ - 独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) 、UV耐性と耐熱性も標準装備
  • Harnessflex(ハーネスフレックス)のT型/Y型フィッティング、コネクタバックシェル  - 正しい組み立てを確保しながら、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます
  • CCSBコンジットクリップ- コンジットを強化、ねじれ歪み緩和を提供、多くのコンジットサイズコンバージョンオプションを容易にする3-in-1円形クリップ
Tensile strength

製品群

詳細情報

Select region / language