Harnessflex汎用ソリューション
Harnessflex(ハーネスフレックス)は、衝撃、機械的摩耗、液体の侵入、腐食塩による損傷から電気配線を配線し、保護するための完全なシステムソリューションを提供します。Harnessflex(ハーネスフレックス)コンジットシステムを使用することで、脆弱なコネクタがエレメントに露出することなく、外部異物からの衝撃や高圧ジェット洗浄によるダメージを防ぎます。これらすべてが車両の誤作動や故障の原因となることがあります。
Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステムは、独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) を標準採用し、さらに紫外線(UV)および熱に対する耐候性を持つため、他の製品と比較して、動的または振動アプリケーションにおいて期待寿命が10~150%向上します。これにより、保護対象のシステムの生産性が最大化されると同時に、電気的故障の危険性を最小にできる製品です。
Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム:
- Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブ - 独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) 、UV耐性と耐熱性も標準装備
- T型/Y型フィッティング、コネクタバックシェル - 正しい組み立てを確保しながら、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます