Harnessflex- 最大クラスの衝撃耐性
Harnessflex(ハーネスフレックス)は電気配線のルーティングおよび保護のために、機械的摩耗や液体侵入および塩害腐食による損傷に対して、完全なシステムソリューションを提供します。Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステムを使用すると、車両や機械の誤動作や故障の原因となる、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます。
建設・特殊車両に最適なケーブル保護システムを提供するHarnessflexの堅牢なソリューションの推奨システムは、NCコルゲートチューブとCCSBコルゲートチューブクリップのオプションを組み合わせた強化システムです。最大50%の圧縮や機械的歪みに対する耐性、及び+20%の引っ張り強度向上を実現します。
このシステムは次の製品から構成されます:
- Harnessflex(ハーネスフレックス)・NCコルゲートチューブ - NC スタンダードウェィトは、HGVのハーネス、オフロード車両、および衝撃や機械的衝撃に対する優れた保護が要求される船舶用途で広く使用されています。
- Harnessflex(ハーネスフレックス)・T型/Y型フィッティング、コネクタバックシェル - 正しい組み立てを確保しながら、異物/液体侵入や外部損傷から保護します
- CCSBコンジットクリップ- コンジットを強化し、より大きな歪み緩和を提供し、多くの縮小オプションを容易にする3-in-1円形クリップ