Harnessflex IP(侵入に対する)保護
Harnessflex(ハーネスフレックス)は電気配線のルーティングおよび保護のために、機械的摩耗や液体侵入および塩害腐食による損傷に対して、完全なシステムソリューションを提供します。Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステムを使用すると、車両や機械の誤動作や故障の原因となる、悪天候や異物の衝撃およびジェット洗浄から、ケーブルや脆弱なコネクタを保護することができます。
独自の耐振動性に優れた形状 (VFP) を標準採用し、さらに紫外線(UV)および熱に対する耐候性を持つため、他の製品と比較して、動的または振動アプリケーションにおいて期待寿命が10~150%向上します。これにより、保護対象のシステムの生産性が最大化されると同時に、電気的故障の危険性を最小にできる製品です。
Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブシステム
- Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブ - IP67-68までのIP保護を提案するHarnessflexスリット無しコルゲートチューブは、日常的な洗浄メンテナンスや高圧洗浄下でハーネスを安全に保護することで、電気的故障のリスクも最小限に抑えることができます
- Harnessflex(ハーネスフレックス)防水コネクタフィッティング - 高圧洗浄、過度のケーブルへのストレスおよび機械的摩耗から保護するように設計されており、Harnessflex防水コネクタフィッティングはIP69レベルの保護を実現します。