化学 & 製薬アプリケーション


化学工業では、肥料からニトログリセリンなどの爆発物まで、非常に多様な製品を生産しています。この業界で使用されている製造プロセスでは、これらの領域の安全要件を満たすために、私たちの一連のKopex-Ex®フレキシブルコンジットシステムには多くの製品があります。

私たちの製品ラインアップとソリューションは製薬業界にも最適です。上流の一次生産段階であれ、下流の梱包段階であれ、これらの分野で使用されるプロセスと、アプリケーションの多くは、防爆仕様承認が必須であり、私たちのKopex-Exコンジットチューブおよびフィッティングは理想的なソリューションです。

製品の特長
  • 薬品耐性
  • 保護レベル
  • 他の設備への接続性
  • ダウンタイムのリスク回避
  • 認証レベル(Ex e, Ex d, など)
  • ATEX, IECEx認証
Chemical and Pharma

幅広い認証規格範囲 

  • ATEX 94/9/ECヨーロッパ指令
  • IECEx (国際認証規格)
  • Zones 1, 2, 21, 22
  • IP66 保護

製品ラインアップ

Select region / language