Kopex-Ex(コペックスEX)メタリックコンジットチューブシステム

Kopex-Ex(コペックスEX)ケーブル保護システムは、危険な場所でケーブルを 保護するための最適な安全ソリューションを提供するように特別に設計されています。メタリックコンジットチューブシステムは、亜鉛メッキスチールまたはステンレススチールのいずれかで製造されており、特に過酷な危険環境に適したリキッドタイト防水ソリューションを提供します。

全てのメタリックコンジットチューブシステムはATEX, IECEx および EAC Exなどの爆発性危険区域での使用に関する世界で最も厳しい基準を満たしています。

私たちのメタリックコンジットだけでなく、固定およびスイベルフィッティング、ストレート、90°および45°エルボなど、システムの完全性を維持するために特別に設計されたフィッティングも提供しています。また、さまざまなケーブルグランドが用意されており、EMCや熱追跡アプリケーションを含むすべてのアプリケーションで、外装および非外装のほとんどのケーブルタイプの設置と終端が容易になります。さらに、ロックナット、エンラージャー、レデューサー、アダプタなどのアクセサリも多数用意されており、システムの迅速かつ簡単な設置に役立ちます。

特長とベネフィット

  • 高いIP規格および機械的保護を提供するポリマジャケット付きスチールもしくはステンレススチール芯
  • 優れた圧縮強度
  • 引張強度
  • 衝撃耐性
  • コーティングなし製品の強化防火性能
  • 腐食耐性のあるステンレススチール製品
  • 高レベルなEMIスクリーニングすずメッキ銅編組ブレードタイプ
  • 一体型の取付金具により、管理性とコスト効率に優れた方法で危険エリアへの設置を実現

Exメタリックコンジットチューブ

Exメタリックコンジットフィッティング

Exメタリックアクセサリ

詳細情報

Select region / language