EXSHCシリーズ - 過酷な温度耐性付コンジットチューブ

過酷な温度環境に対応した、サーモプラスチックラバージャケット付のステンレススチール芯リキッドタイト防水コンジットチューブです。非常に高い柔軟性を有します。

認証規格

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • -35°C ~ +105°C
  • IEC 61386 準拠

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

EXLB

詳細情報

Select region / language