Kopex-Ex(コペックスEX)ノンメタリックコンジットチューブシステム

Kopex-Ex(コペックスEX)ケーブル保護システムは、危険な場所でケーブルを 保護するための最適な安全ソリューションを提供するように特別に設計されています。樹脂製のノンメタリックコンジットチューブシステムはATEX, IECEx およびUL/CSA, EAC Exなどの爆発性危険区域での使用に関する世界で最も厳しい基準を満たしています。

コルゲートチューブ構造によって、製品の疲労寿命性能を向上しつつ、柔軟性を維持します。危険区域向けのアプリケーションでは、加えてさらに高性能の製品ラインアップを有し、さらにシステムの完全性を維持するため、特別に設計されたフィッティングも用意しています。

特長およびベネフィット

  • 高い柔軟性と適度な機械的強度を提供するコルゲートチューブ
  • 複雑なルーティング要件に対応するEXハーネスの構築を可能にするデザイン
  • Ex e アプリケーション用
  • 腐食しない素材
  • 様々な種類のコネクタフィッティングを用意
  • 素早く設置可能
  • 軽量
  • より良い疲労寿命性能
  • 形状記憶

Non-metallic conduit

Ex ノンメタリックコンジットチューブシステム

詳細情報

Select region / language