食品産業向けアプリケーション
私たちは、ステンレススチール製品が好まれる地域で使用される製品を含め、食品および飲料加工市場向けに幅広い製品を提供しています。 Kopex-Ex(コペックスEX)はステンレススチール製とニッケルメッキ真鍮のコンジットフィッティングを供給し、他のABB製品と連携して爆発性ガスや粉塵が発生する危険な場所や清潔さが要求される場所のニーズに応えることができます。
私たちはまた、自動化された食品加工および包装機械で使用するためのステンレススチール製の制御盤および爆発の危険性が極めて高いと考えられる製粉所やその他の場所のようなダスト充満雰囲気で使用するために特別に設計された照明も提供しています。
飲料メーカー向けにはモルト、醸造、ワイン、スピリッツ、清涼飲料水事業のすべての飲料製造部門で使用されるように設計された一連の製品を持っています。
製品の特長
- 薬品耐性
- 保護レベル
- 他の設備への接続性
- ダウンタイムのリスク回避
- 認証レベル (Ex e, Ex d,など.)
- ATEX, IECEx認証