PMAコンジットを協働ロボットアームに沿って固定するためのホルダ
円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)アームに沿って、PMAコンジットチューブを固定するための、取付および交換が容易なPMAコンジットホルダです。取り付けベースが回転するスイベルベースを採用した柔軟な設計により、最も広く使用されている協働ロボット(Cobot)製造業者のモデルとの互換性があります。固定方法はマジックテープ®および/またはケーブルタイで固定します。BFH-0クリップは360°回転するため、ワイヤーハーネスに柔軟性を与え、協働ロボット(Cobot)の動きによって生じる機械的ストレスを軽減します。FH-クリップのチルト角は全方向に10°です。 BFH-0システムサポートは、個別に購入もできますが、PMA CobotProtect™ CobotKit & CobotKit+に付属されます。