PMA CobotKit(コボキット)協働ロボット用ケーブル保護キット


標準的な協働ロボットですぐに使用できる完全なケーブル保護パッケージ製品

CoboKitはXTPC多層コンジットチューブ、BCCHコンジットホルダ、およびBCSRストレインリリーフリングを含む完全なキットとして事前に設計されています。それぞれの製品は、柔軟性に優れ、面ファスナー (付属) とTy-Rap ®ケーブルタイ (オプション) で固定でき、市場で最も広く使用されている協働ロボットとの互換性を保証します。


PMA 協働ロボット用ケーブル保護ソリューション CobotKitは3メートルのXPTC多層コルゲートチューブ、マジックテープ付きBCCHコンジットホルダx2個、BCSRストレインリリーフリング(取付用BFH-0付属)が一つ入った完全なパッケージ製品です。協働ロボット設置後でも後付け可能なスリットコンジットチューブタイプと、より堅牢なシステムを構築するためのスリットなしコンジットチューブタイプがあり、各3サイズ展開しています。


製品詳細(スリットなし)

製品詳細(スリット付き)

オプション

ハイライト

ダウンロードおよびリンク

Select region / language