6軸協働ロボットアームにPMA CobotKit および CobotKit+ を取り付けるクランプです。
協働ロボット (Cobot) 用のステンレス製クランプです。ケーブル保護ソリューションPMA CobotProtect™ (CobotKit & CobotKit+)を協働ロボット (Cobot) の第6軸の端に固定します。
システムサポートBFH-0またはBSHコンジットホルダを簡単に取り付けることができます。 ISOに準拠した設計により、様々な協働ロボット (Cobot) への設置が可能です。