BSHチューブクランプ

BGNハーフシェルインサートと組み合わせて使うことでコンジットチューブを配策し、固定できます。

特長およびベネフィット

  • 一体型で、堅牢な構造
  • 簡単に取付可能
  • BGN標準ハーフシェルと組み合わせ使用
  • 省スペース設計により、アプリケーション に最適な設置が可能
  • ワイヤーハーネスの機械的ストレスを軽 減し、アプリケーションの長寿命化を実 現
  • 機能付きインサート (BTK, BKE)の固定 にもなり、機械的ストレスを軽減
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
SH tube clamp_396px width

認証規格

  • CEマーク低電圧指令2014/35/EU
  • RoHS 2015/863/EU
  • UKCAマーク

製品情報

関連製品

コンタクトおよびインフォメーション

Select region / language