優れた柔軟性を有した中重量タイプの三層コルゲートチューブです。Cobokitに同梱されているコルゲートチューブには、協働ロボット設置後でも後付け可能なスリットコンジットチューブと、より堅牢なシステムを構築するためのスリットなしコンジットチューブタイプがあります。
耐摩耗性を有し、摩耗状況を表示する機能を備えたロボット用途向けのフレキシブルコンジットチューブです。柔軟性が優れるため、曲げ半径も狭くなっています。
アプリケーション: • ロボットおよびFA用の動的アプリケーション 材質および特性 •三層とも特殊サーモプラスチックコポリエステルエラストマー • 摩耗状況を表示 • 連続曲げ状態に耐性を有する • 引裂伝播抵抗が高く、破損しにくい • 非常に優れた耐摩耗性 • 優れたねじれ耐性 • タイトな曲げ半径にも対応 • 長寿命
対応構成部品: • PMA オートメーション製品 • PMAFIX Pro, PMAFIX コネクタフィッティング • PMAGRIP フランジ • PMA アクセサリ
認証規格:
CEマーク低電圧指令2014/35/EU
UKCAマーク