直流電源用SPD ESP BESS DCシリーズ

バッテリー貯蔵システム(BESS)向けのタイプ2 + 1 SPD です。 

雷保護ゾーンLPZ 1内に設置されたAC/DCコンバータの直流側での使用を目的としています。雷や電気スイッチングによる雷サージ によるBESSシステムの損傷を防止します。

特長 および ベネフィット

  •  IEC/BS EN 62305に基づき強化された保護機能により、貫通電圧を低くすることで、危険なスパークや感電を引き起こすフラッシューオーバーのさらに最小限に抑えます。
  • タイプ1の非常に高いサージ許容により、雷環境での繰り返し保護が可能です。
  • バリスタベースの設計により、スパークギャップ式サージ保護に伴う高い追従電流を防ぎます。
  • 差し込み式モジュール設計(防振ロッキングクリップ付)により、使用寿命終了時の簡単な交換が可能です。
  • コンパクトで省スペース設計
  • SPDの交換時期を知らせるインジケーター
  • ビルマネジメントシステムと接続し、SPDの状態を遠隔監視できる工具不要のプッシュ端子(ねじレス)リモート接点
BESS

詳細情報

Select region / language